NS 35/ 7,5 PERF/... - Profilé percé
1208131

Profilé percé, selon les indications du client, longueur max. de 2 m, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, type de montage: Profil standard, coloris: argent, Tolérances dimensionnelles actuelles:  Tolérance du profil due aux bavures/arêtes vives = ±0,5 mm, Cote initiale = ±0,5 mm, Gabarit de perçage = ±0,5 mm, Position des trous = ±0,5 mm, Longueur minimale du rail: Non perforé : >20 mm, Perforé : >100 mm, Dernier poinçonnage chez Phoenix Contact : <1750 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles