NS 30/15 PERF 2000MM VPE 10 - Profilé percé
3240262

Profilé percé, Conditionnement par 10 unités (20 m), similaire à EN 60715, matériau: Acier, zingué, Profilé C

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Les colliers servent de dispositif antitraction.
Les bacs plastiques exempts d'halogène sont conçus de façon à offrir une assise optimale tout en protégeant les conducteurs.
Les câbles individuels ou en faisceaux d'un diamètre de 64 mm maximum sont ainsi posés de façon simple et sûre.