PV-SET 600DC-SD/AC-RCBO - Kit dispositif de protection antisurtension
2800757

Protection antisurtension en boîtier IP65 pour les côtés AC et DC d'un onduleur d'installations photovoltaïques à deux chaînes jusqu'à 600 V DC, raccordement via connecteur mâle/femelle SUNCLIX. Avec sectionneur de puissance DC et disjoncteur différentiel de protection.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles