The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

PV-SET 4ST/1000DC/F-SPD-SC - Kit dispositif de protection antisurtension
2801298

Parafoudre et coupe-circuit de surtension en boîtier IP65 pour la protection du côté DC d'un onduleur pour installations photovoltaïques à quatre chaînes jusqu'à 1000 V DC, raccordement via connecteur mâle/femelle SUNCLIX. Avec porte-fusibles pour L+ et L-.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles