PV-SET 4ST/1000DC/F-SPD-SC-2
-
Kit dispositif de protection antisurtension
2905540
Protection antisurtension en boîtier IP65 pour le côté DC d'un onduleur pour installation photovoltaïque à quatre chaînes jusqu'à 1000 V DC, raccordement via connecteur mâle/femelle SUNCLIX. Avec porte-fusibles pour L+ et L-.
Informations détaillées concernant le produit
| Classe d'essai CEI | PV T1 |
| PV T2 | |
| Type | Boîtier d'installation |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | II |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Affichage/signalisation à distance | |
| Fonction de commutation | Inverseur, 1 pôle |
| Tension de service maximale Umax AC | 250 V AC |
| Tension de service maximale Umax DC | 30 V DC |
| Courant de service maximal Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Type de raccordement | MC 1,5/3 |
| Filetage vis | M2 |
| Couple de serrage min. | 0,25 Nm |
| Couple de serrage | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Section de conducteur souple min. | 0,14 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 0,14 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 1,5 mm² |
| Largeur | 360 mm |
| Hauteur | 254 mm |
| Profondeur | 165 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
| V-0 (Steckverbinder) | |
| Matériau couvercle | Polycarbonate renforcé de fibres de verre |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate renforcé de fibres de verre |
| Matériau connecteur mâle | PA |
| Sens de l'action | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Courant de charge nominal IL | 80 A DC |
| Courant résidual IPE | ≤ 20 µA (DC) |
| ≤ 350 µA (AC) | |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 25 mVA |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 15 kA |
| Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Niveau de protection en tension Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L+/L-)-PE | ≤ 3,5 kV |
| Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | non requis |
| Circuit de protection côté tension continue (DC) | |
| Tension de tenue aux chocs assignée Uimp | 8 kV |
| Tension permanente maximale UCPV | 1000 V DC |
| Résistance aux courts-circuits ISCPV | 10,6 A DC (par chaîne) |
| Courant de court-circuit ISCSTC | 8,5 A DC (par chaîne) |
| Tension de marche à vide UOCSTC | 830 V DC (Générateur solaire) |
| Courant de choc de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
| Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
| Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | non requis |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 15 kA |
| Courant de charge nominal IL | 80 A DC |
| Courant de service permanent ICPV | 40 A DC |
| Tension permanente maximale UCPV | 1000 V DC |
| Résistance aux courts-circuits ISCPV | 10,6 A DC (par chaîne) |
| Courant résidual IPE | ≤ 20 µA (DC) |
| ≤ 350 µA (AC) | |
| Niveau de protection en tension Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L+/L-)-PE | ≤ 3,5 kV |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 25 mVA |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP65 | |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Conditions ambiantes | A, B |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 45 °C |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN 50539-11 |
| Normes/prescriptions | CEI 61439-2 |
| Remarque | 2009 |
| Normes/prescriptions | EN 61439-2 |
| Normes/prescriptions | EN 50539-11 |
| Remarque | 2013 |
| Type de montage | Montage en saillie/mural |
| Référence | 2905540 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 25 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Product key | CL132E |
| GTIN | 4046356960526 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 42,65 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 42,65 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7