PV-SET 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC
-
Kit dispositif de protection antisurtension
2801317
Parafoudre et coupe-circuit de surtension en boîtier IP65 pour la protection du côté DC d'un onduleur avec deux traceurs MPP jusqu'à 1000 V DC, raccordement via connecteur mâle/femelle SUNCLIX, varistances enfichables avec dispositif de déconnexion thermique entre L+, L- et terre/PE.
Informations détaillées concernant le produit
| Classe d'essai CEI | PV T1 |
| PV T2 | |
| Type | Boîtier d'installation |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique |
| Contenu dans le kit | 1774674 PV-CF-S 2,5-6 (+) |
| 1774687 PV-CM-S 2,5-6 (-) | |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | II |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Intensité nominale IN | 25 A DC (par MPP) |
| Affichage/signalisation à distance | |
| Fonction de commutation | Inverseur, 1 pôle |
| Tension de service maximale Umax AC | 250 V AC |
| Tension de service maximale Umax DC | 30 V DC |
| Courant de service maximal Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
| 1,5 A DC (30 V DC) | |
| Type de raccordement | MC 1,5/3 |
| Filetage vis | M2 |
| Couple de serrage min. | 0,25 Nm |
| Couple de serrage | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Section de conducteur souple min. | 0,14 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 0,14 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 30 ... 14 (UL) |
| Largeur | 200 mm |
| Hauteur | 200 mm |
| Profondeur | 122 mm |
| Graduation | 9 UL |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 (Gehäuse / Deckel) |
| V0 (Steckverbinder) | |
| Matériau couvercle | Polycarbonate, transparent |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate renforcé de fibres de verre |
| Matériau connecteur mâle | PA |
| Sens de l'action | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Courant de charge nominal IL | 80 A DC |
| Courant résidual IPE | ≤ 25 µA |
| ≤ 350 µA | |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 25 mVA |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 15 kA |
| Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Niveau de protection en tension Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L+/L-)-PE | ≤ 3,5 kV |
| Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
| Temps de réponse tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Temps de réponse tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | non requis |
| Circuit de protection côté tension continue (DC) | |
| Tension de tenue aux chocs assignée Uimp | 6 kV |
| Courant de court-circuit ISCSTC | 25 A DC (par MPP) |
| Tension de marche à vide UOCSTC | 830 V DC (Générateur solaire) |
| Courant de choc de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
| Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
| Temps de réponse tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Temps de réponse tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 5 kA |
| Fusible amont recommandé maximum | non requis |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | non requis |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 15 kA |
| Courant de charge nominal IL | 80 A DC |
| Courant résidual IPE | ≤ 25 µA |
| ≤ 350 µA | |
| Niveau de protection en tension Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L+/L-)-PE | ≤ 3,5 kV |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 25 mVA |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP65 | |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Conditions ambiantes | A, B |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 55 °C |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN 50539-11 |
| Normes/prescriptions | CEI 61439-2 |
| Remarque | 2011 |
| Normes/prescriptions | EN 61439-2 |
| Remarque | 2011 |
| Normes/prescriptions | EN 50539-11 |
| Remarque | Parafoudre basse tension |
| Type de montage | Montage en saillie/mural |
| Référence | 2801317 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DTHAAA |
| GTIN | 4046356761697 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2 095 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2 095 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7