PV-SET-16ST-1000/F-M-SPD-SD-SC
-
Kit dispositif de protection antisurtension
2801203
Protection antisurtension en boîtier IP65 pour le côté DC d'un onduleur d'installations photovoltaïques à seize chaînes jusqu'à 1000 V DC et la communication MODBUS. Avec système de surveillance (SCK-M), deux sectionneurs de puissance DC et porte-fusibles pour L+ et L-.
Informations détaillées concernant le produit
| Classe d'essai CEI | PV T1 |
| PV T2 | |
| Types EN | T1 + T2 |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | II |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension nominale UN | 830 V DC |
| Intensité nominale IN | 8,5 A DC (par chaîne) |
| Fusible | Midget / 10,3 x 38 (Puissance dissipée 2,5 W max.) |
| Affichage/signalisation à distance | |
| Fonction de commutation | Inverseur, 1 pôle |
| Tension de service maximale Umax AC | 250 V AC |
| Tension de service maximale Umax DC | 30 V DC |
| Courant de service maximal Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
| 1,5 A DC (30 V DC) | |
| Type de raccordement | MC 1,5/3 |
| Filetage vis | M2 |
| Couple de serrage min. | 0,25 Nm |
| Couple de serrage | 4 lbf-in. (UL) |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Section de conducteur souple min. | 0,14 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 0,14 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 30 ... 14 (UL) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 960 mm |
| Hauteur | 440 mm |
| Profondeur | 179 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Matériau couvercle | Polycarbonate renforcé de fibres de verre |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate renforcé de fibres de verre |
| Courant résidual IPE | ≤ 4 µA (24 V) |
| ≤ 20 µA (1000 V) | |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 25 mW |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 15 kA |
| Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Niveau de protection en tension Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L+/L-)-PE | ≤ 3,5 kV |
| Temps de réponse tA | ≤ 25 ns (1000 V) |
| Circuit de protection côté tension continue (DC) | |
| Tension de tenue aux chocs assignée Uimp | 8 kV |
| Tension permanente maximale UCPV | 1000 V DC |
| Résistance aux courts-circuits ISCPV | 10,6 A DC (par chaîne) |
| Courant de court-circuit ISCSTC | 8,5 A DC |
| Courant de choc de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
| Temps de réponse tA | ≤ 25 ns (1000 V) |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 15 kA |
| Tension permanente maximale UCPV | 1000 V DC |
| Résistance aux courts-circuits ISCPV | 10,6 A DC (par chaîne) |
| Courant résidual IPE | ≤ 4 µA (24 V) |
| ≤ 20 µA (1000 V) | |
| Niveau de protection en tension Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L+/L-)-PE | ≤ 3,5 kV |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 25 mW |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP65 | |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Conditions ambiantes | A, B |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 45 °C |
| Normes/prescriptions | EN 61439-2 |
| Normes/prescriptions | EN 50539-11 |
| Remarque | Parafoudre basse tension |
| Type de montage | Montage mural |
| Référence | 2801203 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Product key | CL132E |
| GTIN | 4046356737814 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 25,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 20 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7