PV-SET-12ST-1000/F-M-SPD-SD-SC
-
Kit dispositif de protection antisurtension
2801304
Protection antisurtension en boîtier IP65 pour le côté DC d'un onduleur, pour installations photovoltaïques à douze chaînes jusqu'à 1000 V DC et la communication Modbus. Avec système de surveillance (SCK-M), un sectionneur de puissance DC et des porte-fusibles pour L+ et L-.
Informations détaillées concernant le produit
Classe d'essai CEI | PV T1 |
PV T2 | |
Types EN | T1 + T2 |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | II |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale UN | 830 V DC |
Intensité nominale IN | 8,5 A DC (par chaîne) |
Fusible | Midget / 10,3 x 38 (Puissance dissipée 2,5 W max.) |
Affichage/signalisation à distance | |
Fonction de commutation | Inverseur, 1 pôle |
Tension de service maximale Umax AC | 250 V AC |
Tension de service maximale Umax DC | 30 V DC |
Courant de service maximal Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
1,5 A DC (30 V DC) |
Type de raccordement | MC 1,5/3 |
Filetage vis | M2 |
Couple de serrage min. | 0,25 Nm |
Couple de serrage | 4 lbf-in. (UL) |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Section de conducteur souple min. | 0,14 mm² |
Section de conducteur souple max. | 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide min. | 0,14 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 30 ... 14 (UL) |
Dessin coté |
|
Largeur | 960 mm |
Hauteur | 440 mm |
Profondeur | 179 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Matériau couvercle | Polycarbonate renforcé de fibres de verre |
Matériau du boîtier | Polycarbonate renforcé de fibres de verre |
Courant résidual IPE | ≤ 4 µA (24 V) |
≤ 20 µA (1000 V) | |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 25 mW |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 15 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 30 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Niveau de protection en tension Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
Niveau de protection en tension Up (L+/L-)-PE | ≤ 3,5 kV |
Temps de réponse tA | ≤ 25 ns (1000 V) |
Circuit de protection côté tension continue (DC) | |
Tension de tenue aux chocs assignée Uimp | 8 kV |
Courant de court-circuit ISCSTC | 8,5 A DC |
Courant de choc de décharge maximal lmax (8/20) µs | 30 kA |
Temps de réponse tA | ≤ 25 ns (1000 V) |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 15 kA |
Tension permanente maximale UCPV | 1000 V DC |
Résistance aux courts-circuits ISCPV | 10,6 A DC (par chaîne) |
Courant résidual IPE | ≤ 4 µA (24 V) |
≤ 20 µA (1000 V) | |
Niveau de protection en tension Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
Niveau de protection en tension Up (L+/L-)-PE | ≤ 3,5 kV |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 25 mW |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP65 | |
Résistance aux chocs | IK08 |
Conditions ambiantes | A, B |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 45 °C |
Normes/prescriptions | EN 61439-2 |
Normes/prescriptions | EN 50539-11 |
Remarque | Parafoudre basse tension |
Type de montage | Montage mural |
Référence | 2801304 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | CL132E |
GTIN | 4046356755375 |
Poids par pièce (emballage compris) | 23,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 18 g |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7