PT-IQ-1X2-EX-24DC-UT - Parafoudre
2801512

Parafoudre basse tension, consistant en une fiche de protection et en un élément de base, avec indicateur d'état à plusieurs niveaux intégré sur le module pour un circuit de signalisation Ex-i bifilaire libre de potentiel de terre, compatible HART. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'à la catégorie SIL 3.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Surveillance préventive avec affichage LED à 3 niveaux
Intégration du message d'état dans la commande de l'installation par signalisation à distance globale
Une installation rapide et parfaite avec des connecteurs sur rail DIN
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Protection maximale des applications liées à la technique de mesure, de commande et de régulation grâce à un pouvoir de décharge élevé