C-UFB-24DC
-
Parafoudre
2797861
Adaptateur avec protections primaire et fine, pour interfaces coaxiales de signaux, tension de signal 24 V, connexion : Connecteur femelle-mâle BNC
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection antisurtension pour installations émettrices/réceptrices |
Classe d'essai CEI | C2 |
C3 | |
D1 | |
Type | Adaptateur |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Type de raccordement | BNC 50 Ω |
Largeur | 25,4 mm |
Hauteur | 93 mm |
Longueur | 25,4 mm |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | Line-Shield/Earth Ground |
Tension permanente maximale UC | 30 V DC |
Tension permanente maximale UC (brins-terre) | 30 V DC |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 10 µA |
Courant résidual IPE | ≤ 10 µA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 10 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-blindage) | 10 kA |
Courant de choc cumulé (8/20) µs | 10 kA |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 10 kA |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 65 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-blindage) spike | ≤ 65 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 45 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-blindage) statique | ≤ 45 V |
Tension résiduelle pour In (fil-terre) | ≤ 45 V |
Tension résiduelle pour In (fil-blindage) | ≤ 45 V |
Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 120 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 85 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 60 V (C3 - 10 A) | |
Niveau de protection Up (fil-blindage) | ≤ 120 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 60 V (C3 - 10 A) | |
≤ 85 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
Niveau de protection Up statique (fil-terre) | ≤ 50 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 70 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 500 ns |
Temps d'amorçage tA (fil-blindage) | ≤ 500 ns |
Perte d'insertion aE, asym. | 2 dB (≤ 10 MHz) |
Fréquence limite fg (3 dB), asym. (PE) dans le système 50 Ω | typ. 90 MHz |
Fréquence limite fg (3 dB), asym. (Blindage) dans le système 50 Ω | typ. 90 MHz |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Courant de choc admissible (fil-terre) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2,5 kA |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | VDE 0110-1 / CEI 60664-1 |
Normes Spécification informatique | |
Normes/Prescriptions | CEI 61643-21 |
CEI 61643-21 | |
Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
Remarque | 2000 |
Type de montage | Adaptateurs spécifiques à la configuration de raccordement |
Référence | 2797861 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | CL33 |
Product key | CL3313 |
GTIN | 4017918073541 |
Poids par pièce (emballage compris) | 87,79 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 85,73 g |
Numéro du tarif douanier | 85363080 |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7