EV-T2HBIE24-3ACDC-32A250A2,0M2 - Prise de raccordement côté véhicule
1211216

CHARX connect, AC/DC CCS Typ 2, Prise de raccordement côté véhicule, 250 A permanent, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Fils individuels, actionneur de verrouillage: 24 V, 4 pôles, Montage sur les parois avant et arrière, M6, boîtiers: noir, pour la recharge en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC), CEI 62196-3, Pour les contacts DC et AC, un cache de protection est fourni.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles


Avantages

Taille homogène, peu encombrante de l'espace de montage et des points de vissage de toutes les prises de raccordement côté véhicule de Phoenix Contact
Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Déverrouillage manuel d'urgence de l'actionneur de verrouillage
Capteurs de température intégrés pour la surveillance de la température au niveau des contacts de puissance
Verrouillage intégré pendant la charge
Données sur les matières disponibles dans la base matière IMDS (International Material Data System)