EO-CF/UT-USB-A/C
-
Prise de courant
1494812
Prise de courant, USB intégré, 1x type A et 1x type C, 5 V / 3 A (total), Modèle d'enfichage de type CF, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: gris, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 16 A, Montage sur rail DIN et montage direct, normes/prescriptions: VDE 0620-1, CEI 60884-1, Code du pays: Allemagne
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Aucun besoin supplémentaire de chargeurs USB ni de blocs d'alimentation externes
Alimentation en tension USB fiable dans l'armoire électrique directement
Meilleure sécurité de fonctionnement et gestion des câbles simplifiée
Installation plus rapide grâce à une solution intégrée
Équipement à l'épreuve du temps pour des applications modernes