SACC-BP-M-M12/M15-6-THR PWX - Presse-étoupe de boîtier
1239326

Presse-étoupe de boîtier, Connecteur mâle, M12-Verrouillage à vis, Brasage THR et soudage à la vague, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation filetée
Montage efficace sur circuit imprimé : connecteurs en deux parties pour le soudage THR