UBE/D + ES/KMK 3 - Porte-repère
1004076

Porte-repère, pour le repérage de groupes de blocs de jonction, pour le montage sur la barrette NS 32 ou NS 35/7,5, gris (RAL 7042), vierge, type de montage: encliqueter, hauteur du champ de texte: 17 mm, largeur du champ de texte: 40 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles