STP 4-2 - Porte-repère
0810575

Porte-repère, s'encliquette dans des blocs de jonction à ressort ST 1,5..., repérable avec UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 ou ZBF 4, gris (RAL 7042), vierge, type de montage: enfichage, hauteur du champ de texte: 10,5 mm, largeur du champ de texte: 4 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Les surfaces de repérages des bloc de jonction à plusieurs niveaux câblés sont augmentées par les porte-repères.
Selon les modèles, les porte-repères sont enfichés sur la partie supérieure des bloc de jonction.