STP 3,5-3 - Porte-repère
0830132

Porte-repère, encliquetable dans le bloc de jonction à trois niveaux Push-in PT 1,5/S-3L, repérable avec UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 ou ZBF 3,5, gris (RAL 7042), vierge, type de montage: enfichage, hauteur du champ de texte: 10,5 mm, largeur du champ de texte: 3,5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Les surfaces de repérages des bloc de jonction à plusieurs niveaux câblés sont augmentées par les porte-repères.
Selon les modèles, les porte-repères sont enfichés sur la partie supérieure des bloc de jonction.