P-SS-ZB 100 - Porte-repérage ZB
1013737

Porte-repérage ZB, pour la prise en charge des plaques SS-ZB, UC-EMP, UCT-EMP, Rubans, gris (RAL 7042), vierge, type de montage: collage, hauteur du champ de texte: 10,5 mm, largeur du champ de texte: 1000 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Porte-repères autocollants, au mètre, à couper aux mesures souhaitées
Le P‑SS‑ZB 100 est particulièrement adapté aux UC‑EMP ..., UCT‑EMP ...
Fixation sûre et maintien optimal sur les surfaces courantes des appareils