TMC 8 B2 80 56 C - Pont de câblage
2907993

Barre collectrice pour disjoncteur de puissance TMC 82... (biphasé), pas de 17,8 mm, jusqu'à 56 pôles. Conçue pour 80 A (alimentation finale), 600 V AC/DC. Classée UL508 pour le raccordement de disjoncteurs de puissance avec homologation UL 489.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles