Elément de liaison, nombre de pôles: 2, coloris: argenté
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Pont
Nombre de pôles
2
Coloris
argenté
Référence
0711933
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
BE04
Product key
BE4Z2X
GTIN
4017918966003
Poids par pièce (emballage compris)
22,82 g
Poids par pièce (hors emballage)
22,82 g
Numéro du tarif douanier
85369010
Pays d'origine
NL
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %