FBSK 3-7,5
-
Pont enfichable
1928356
Pont entièrement isolé, pas de 7,5 mm, 3 pôles
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Pont |
| Gamme de produits | FBSK |
| Ligne de produits | COMBICON Terminals Special |
| Nombre de pôles | 3 |
| Pas | 7,5 mm |
| Nombre de connexions | 3 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de potentiels | 3 |
| Pas | 7,5 mm |
| Hauteur [h] | 21,08 mm |
| Longueur [l] | 12 mm |
| Indication de matériau - contact | |
| Remarque | Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Matériau de contact | Alliage de Cu |
| Indication de matériau - boîtier | |
| Coloris (Boîtiers) | rouge (3001) |
| Matériau isolant | PA |
| Groupe d'isolant | I |
| IRC selon CEI 60112 | 600 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12 | 850 |
| Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13 | 775 |
| Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Raccordement 1 | |
| Matériau isolant | PA |
| IRC selon CEI 60112 | 600 |
| Conditions ambiantes | |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Référence | 1928356 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | AA18 |
| Product key | AARZFD |
| GTIN | 4017918606589 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2,899 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2,885 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460406 |
| ECLASS-15.0 | 27460406 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| CO2e kg | 0,034 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
ZFKDSA 4-7,5- 4 - Bloc de jonction C.I. 1736793
-
ZFKDSA 4-7,5- 5 - Bloc de jonction C.I. 1989191
-
ZFKDSA 4-7,5- 6 - Bloc de jonction C.I. 1934625
-
ZFKDSA 4-7,5-10 - Bloc de jonction C.I. 1805504
-
ZFKDSA 4-7,5-12 - Bloc de jonction C.I. 1714740
-
ZFKDSA 4-7,5-16 - Bloc de jonction C.I. 1760646
-
SPTA 5/ 3-7,5-ZB - Bloc de jonction C.I. 1819095
-
SPTA 5/ 4-7,5-ZB - Bloc de jonction C.I. 1819105
-
SPTA 5/ 5-7,5-ZB - Bloc de jonction C.I. 1819118
-
SPTA 5/ 6-7,5-ZB - Bloc de jonction C.I. 1819121
-
SPTA 5/ 7-7,5-ZB - Bloc de jonction C.I. 1819134
-
SPTA 5/ 8-7,5-ZB - Bloc de jonction C.I. 1819147
-
SPTA 5/ 9-7,5-ZB - Bloc de jonction C.I. 1819150
-
SPTA 5/10-7,5-ZB - Bloc de jonction C.I. 1819163
-
SPTA 5/11-7,5-ZB - Bloc de jonction C.I. 1819176
-
SPTA 5/12-7,5-ZB - Bloc de jonction C.I. 1819189
-
ZFKDS 4- 7,5 - Bloc de jonction C.I. 1907526
-
ZFKDSA 4- 9 - Bloc de jonction C.I. 1907542
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7