Barre de pontage, nombre de pôles: 2, coloris: argenté
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Barre de pontage
Nombre de pôles
2
Potentiels
2
Couleur
argenté
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)
-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Référence
3001356
Conditionnement
50 Unité(s)
Commande minimum
50 Unité(s)
Clé de vente
BE01
Product key
BE1Z3X
GTIN
4046356857284
Poids par pièce (emballage compris)
7,26 g
Poids par pièce (hors emballage)
7,2 g
Numéro du tarif douanier
85369095
Pays d'origine
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
sauf exceptions mentionnées
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)