PS 6-VT-SD - Fiche de sectionnement de test
3246858

Fiche de sectionnement de test, branché après l'isolation du signal, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 6 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,5 mm2- 2,5 mm2, coloris: rouge

Informations détaillées concernant le produit