FTP-3F/14 4U - Connecteur d'essai
1029268

section
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Connecteur d'essai, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 14, type de raccordement: Raccordement par cosse, Section de référence: 2,5 mm2, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles