ECS-P-122X169-S-UV1-VC3AML4/8
-
Plaque avant
1143773
Plaque frontale de la gamme ECS, prête à intégrer un connecteur Varioconnec VC3 modulaire rectangulaire, verrouillage à vis, indice de protection IP66/IP67/IP68/IP69 si associée à un boîtier ECS, couleur : noire (RAL 9005), largeur : 163 mm, hauteur : 30 mm, profondeur : 62 mm
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
La conception du boîtier permet le montage de circuits imprimés de différentes épaisseurs, pour une grande variété d'utilisations
Accessoires en option pour montage mural ou sur poteau
Connectique pour C.I. éprouvée
Protection intégrée contre les manipulations
Protection efficace de l'électronique des influences environnementales thermiques et mécaniques