MICROFOX-SB_DB - Pince coupante diagonale
1212805

Pince coupante diagonale électronique, tête arrondie, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, polie effet miroir et huilée, poignée à 2 éléments, capacité de coupe de diamètre : 0,2 ... 2,0 mm si souple ; 1,2 mm si dureté moyenne ; 0,5 mm si dur, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Champs d'ouverture pour une ouverture uniforme et aisément accessible
Manches à deux composants de forme ergonomique pour un travail sans effort et sans risque de dérapage
Une articulation traversante pour une stabilité durable et un effort optimal
Les surfaces métalliques sont finement polies et huilées et offrent une résistance maximale à la rouille.
Fabrication à partir d'un acier d'outillage spécial de haute qualité
Pour différentes applications