MICROFOX-S ESD_DB - Pince coupante diagonale
1212804

Pince coupante diagonale électronique ESD, tête arrondie, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, traitement antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments, capacité de coupe de diamètre : 0,2 ... 2,0 mm si souple ; 1 mm si dureté moyenne, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Champs d'ouverture pour une ouverture uniforme et aisément accessible
Manches à deux composants de forme ergonomique pour un travail sans effort et sans risque de dérapage
Des manches en plastique conducteurs spéciaux assurent une évacuation lente et contrôlée de l'énergie électrostatique selon les normes et prescriptions comme p. ex. : DIN EN 61340-5.
Les surfaces métalliques sont finement polies et phosphatées pour une protection optimale contre la rouille et un travail exempt d'éblouissement
Fabrication à partir d'un acier d'outillage spécial de haute qualité
Articulation de précision vissée pour stabilité durable et résultats de travail optimum