Pince droite électronique, poignée lisse, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)
Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"
Type de produit
Pince électronique
Fusible
DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3
Largeur
60 mm
Hauteur
7 mm
Longueur
133 mm
Matériau
Acier
Revêtement
phosphaté
Référence
1212799
Conditionnement
6 Unité(s)
Commande minimum
6 Unité(s)
Clé de vente
B13
Product key
BH3152
GTIN
4046356995078
Poids par pièce (emballage compris)
96,433 g
Poids par pièce (hors emballage)
96,433 g
Numéro du tarif douanier
82032000
Pays d'origine
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
21043816
ECLASS-10.0.1
21043816
ECLASS-11.0
21043816
ETIM
ETIM 8.0
EC000835
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27112100
EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
Avantages
Champs d'ouverture pour une ouverture uniforme et aisément accessible
Manches à deux composants de forme ergonomique pour un travail sans effort et sans risque de dérapage
Une articulation traversante pour une stabilité durable et un effort optimal
Des manches en plastique conducteurs spéciaux assurent une évacuation lente et contrôlée de l'énergie électrostatique selon les normes et prescriptions comme p. ex. : DIN EN 61340-5.
Fabrication à partir d'un acier d'outillage spécial de haute qualité
Les surfaces métalliques sont finement polies et phosphatées pour une protection optimale contre la rouille et un travail exempt d'éblouissement