CRIMPFOX DUO 16S CUS - Pince à sertir
1264087

Pince à sertir, avec inscription laser suivant les consignes du client, type de contact : embouts isolés et non-isolés, normes/dispositions : DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formes A, E, F, section min. : 0,14 mm2, section max. : 16 mm2, pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 6 mm2, ajustement automatique à la section, matrice pivotante, insertions latérale et frontale, sertissage : carré

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Sertir dans les zones difficilement accessibles grâce à la matrice pivotante
Manipulation confortable grâce à son envergure réduite avec une continuité optimale de la force manuelle
Sécurité d'utilisation grâce au verrouillage forcé et à la matrice à réglage automatique
Réglage automatique en continu pour les embouts TWIN