VMT 7015 - Panel PC
2400160

IPC configurable en IP65 avec écran tactile 15'', boîtier fermé. À configurer : voir ci-dessous dispositif de stockage des données et système d'exploitation.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Avantages

Boîtier entièrement fermé IP65
Processeurs Intel® ATOM™ à haute efficacité énergétique
Sans ventilateur
Gamme d'accessoires complète
Connectivité réseau optimale via Gigabit Ethernet ou WLAN
Plage de température étendue