TP057GTV/900330005 S00073
-
Panel PC
2401527
Panel PC, 14.5 cm / 5.7"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 640 x 480 pixel(s) (VGA), 262144 couleurs, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz, 4x USB 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, Movicon™, sans système de bus.
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Panel PC |
Caractéristiques de l'ordinateur | |
Processeur | AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz |
Système d'exploitation | Windows® Embedded Standard 7 |
Mémoire vive | 2 GB DDR2 SDRAM |
Stockage de données | SATA DOM SSD (SLC),16 GB |
Refroidissement | passif |
Prises | 1x SD |
Écran | |
Type d'écran | 14.5 cm / 5.7"-TFT |
Résolution d'écran | 640 x 480 Pixel(s) (VGA) |
Technologie tactile | résistive analogique (polyester) |
Type d'éclairage de l'écran | LED |
Luminosité | 400 cd/m² typique (réglable) |
MTBF | 40000 h |
Palette de couleurs | 262144 couleurs |
Angle de lecture à gauche | 65,00 ° |
Angle de lecture à droite | 65,00 ° |
Angle de lecture en haut | 55,00 ° |
Angle de lecture en bas | 52,00 ° |
Logiciel utilisateur | Movicon™ |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
Alimentation | |
Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
Courant max. absorbé | 0,7 A |
Horloge en temps réel | |
Horloge temps réel | Oui |
Interfaces | 4x USB 2.0 |
Interfaces optionnelles | aucun |
Réseau | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45 |
Système de bus | sans système de bus |
Dimensions extérieures | |
Largeur / Hauteur / Profondeur | 168 mm / 126 mm / 5 mm (Dimensions de la face avant) |
Dimensions de montage | |
Largeur / Hauteur / Profondeur de montage | 160 mm / 118 mm / 64 mm (Découpe pour le montage, profondeur avec bus si le système de bus est disponible dans l'appareil) |
Matériau face avant | Aluminium (anodisé nature) |
Matériau du boîtier | Tôle d'acier galvanisée |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 (face avant), IP20 (dos) |
NEMA 4X | |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Altitude | 3000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 85 % |
Choc | 15g, selon CEI 60068-2-27 |
Vibrations (service) | 1g selon EN 60068-2-6 |
Type de montage | Montage avant |
Référence | 2401527 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DRCABC |
GTIN | 4055626244624 |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
SD FLASH 2GB - Mémoire de programme/configuration 2988162
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Matériaux de montage 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Matériaux de montage 2701384
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Matériaux de montage 2701380
-
HMI BATTERY - Batterie/Accu 2701383
-
USB FLASH DRIVE - Module mémoire USB 2402809
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Connecteur mâle pour C.I. 1751312
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7