RESYGATE 3000 - Convertisseur de protocole
2400129

Convertisseur de protocole pour maximum 4 000 PV (variables process) pour la transformation d'une communication sérielle en une communication basée sur Ethernet, permettant la modernisation ou le regroupement de réseaux.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Convertisseur de protocole pour 4000 variables de process
Conversion des protocoles CEI 60870-5-104, CEI 60870-5-101, Modbus/RTU et Modbus/TCP en protocoles CEI 60870-5-104 ou CEI 60870-5-101
3 interfaces série
Intégrer jusqu'à 18 équipements terminaux en série (en fonction du protocole)
Intégration des stations via GPRS ou UMTS
Protégé des dysfonctionnements grâce à la redondance logicielle quadruple (un convertisseur, quatre systèmes de commande différents)
Configurer simplement les stations décentralisées via le logiciel préinstallé à contrôle intégré de vraisemblance
Utiliser les espaces d'adressage IP plus efficacement en élaborant des sous-réseaux