PPC 23.8 AIO 69K - Panel PC
1262470

PPC du domaine sanitaire avec écran TFT de 60,5 cm/23,8" (écran tactile multi-touch capacitif), 1 920 x 1 080 pixels (Full HD) dans un boîtier en acier inoxydable entièrement fermé, sans vis ni arête. Avec processeur, mémoire vive, stockage de données et système d'exploitation configurables.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Robustes et performants dans des conditions extrêmes
Solides et résistants grâce à un boîtier en acier inoxydable fermé
Design pour le domaine sanitaire avec refroidissement passif
Puissance évolutive du processeur selon l'utilisation
Montage facile avec adaptateur pour potence ou VESA
Couplage avec d'autres appareils WLAN/Bluetooth possible
Écran tactile capacitif multi-touch pour une utilisation confortable à plusieurs doigts avec des gants