Le Basicline PPC12 1000 est un panel PC avec un écran 12" à rétro-éclairage LED destiné à l'affichage dynamique. Un processeur Intel® Atom™ 1,66 GHz N455 garantit un rapport équilibré entre la puissance du processeur et l'efficacité énergétique. Conçu sans ventilateur, le BL PPC 1000 comporte de nombreuses possibilités d'E/S et peut être utilisé comme panel PC industriel dans diverses applications. Les trois ports COM intégrés assurent le raccordement à des appareils RS-232 plus anciens. L'un des ports COM est configurable également pour le protocole RS-422 ou RS-485.
BL PPC12 1000
-
Panel PC
2701336
Panel PC (PPC) industriel 12", sans ventilateur, indice de protection IP65, avec un écran tactile à résistances á rétro-éclairage LED. Processeur Intel® Atom™ à haut rendement énergétique et 2 Go de RAM. Un périphérique de stockage peut être ajouté.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Panel PC |
| Caractéristiques de l'ordinateur | |
| Processeur | Intel® Atom™ N455 1.66 GHz |
| Système d'exploitation | sans système d'exploitation |
| Mémoire vive | 2 GB DDR3 SODIMM |
| Stockage de données | sans mémoire de données |
| Refroidissement | passif |
| Prises | sans emplacement |
| Lecteur optique | sans lecteur |
| Écran | |
| Type d'écran | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| Résolution d'écran | 800 x 600 Pixel(s) (SVGA) |
| Technologie tactile | résistive analogique (polyester) |
| Type d'éclairage de l'écran | LED |
| Luminosité | 350 cd/m² typique (réglable) |
| MTBF | > 50000 h |
| Palette de couleurs | 16,2 millions de couleurs |
| Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
| Alimentation | |
| Consommation de puissance | typ. 12,5 W |
| Type de raccordement | MINICONNEC |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Interfaces | 4x USB 2.0 |
| 1x COM (RS-232/422/485) | |
| 2x COM (RS-232) | |
| Réseau | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45 |
| Jeu de puces LAN | Realtek® 8111D PCI-E |
| Système de bus | sans système de bus |
| Largeur | 365 mm |
| Hauteur | 282 mm |
| Profondeur | 55 mm |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur | 365 mm / 282 mm / 55 mm |
| Dimensions de montage | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur de montage | 334 mm / 253 mm / (Découpe de montage) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 (face avant), IP20 (dos) |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc | 15g, 11 ms, selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | DIN EN 60068-2-6 |
| Type de montage | Découpe de la paroi |
| Référence | 2701336 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | D02 |
| Product key | DRBABB |
| GTIN | 4046356773102 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 4 318 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 4 318 g |
| Numéro du tarif douanier | 84714101 |
| Pays d'origine | TW |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
VL 2 GB CF - Carte mémoire 2913156
-
VL 4 GB CF - Carte mémoire 2913157
-
VL 8 GB CF - Mémoire 2913158
-
VL PPC12 19" RACKMOUNT PLATE - Plaque de montage 2701716
-
16GB CF - Carte mémoire 2701668
-
32GB CF - Carte mémoire 2701669
-
BL PPC 1000 16 GB SSD KIT - Mémoire 2400073
-
BL PPC 1000 32 GB SSD KIT - Mémoire 2400074
-
BL PPC 1000 320 GB HDD KIT - Mémoire 2400078
-
PC-PWR-FLTR-2 - Module tampon 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Kit de cadres 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - Câble USB 1405578
-
VS-08-SD-F - Capot de protection 1652606
-
TOUCH PEN - Stylo tactile 2701379
-
MSTB 2,5/ 3-STF - Connecteur pour C.I. 1786844
Avantages
Conception sans ventilateur
3 ports COM
Seuls les systèmes d'exploitation intégrés sont pris en charge
Afficheur avec écran tactile résistif
Indice de protection IP65 (à l'avant), IP20 (à l'arrière)
Processeurs Intel® ATOM™ à haute efficacité énergétique
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7