VAL-MS-EE-T2-1+0-75
-
Parasurtenseur de type 2
2910568
Parafoudre enfichable, suivant Type 2 / Classe II pour réseaux 1 phasé avec N et PE posés de manière combinée (système à 3 fils : L1, PEN)
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Dispositif de protection antisurtension |
| Classe d'essai CEI | II |
| T2 | |
| Types EN | T2 |
| Système d'alimentation CEI | TN |
| DC | |
| Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
| Nombre de pôles | 1 |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique |
| Nombre de ports | One |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Longueur à dénuder | 16 mm |
| Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
| Type de raccordement | Cosse à fourche |
| Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,6 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 64,7 mm |
| Graduation | 1 HP |
| Couleur | gris signalisation B (RAL 7043) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Valeur CTI du matériau | 600 |
| Matériau isolant | PA 6.6/PBT |
| Groupe de matériaux | I |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 |
| PBT/PA |
| Circuits de protection | L-PEN |
| Sens de l'action | 1L-PEN |
| Tension nominale UN | 60 V AC (TN) |
| 60 V DC | |
| -48 V DC (RRH) | |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension permanente maximale UC | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| Courant de charge nominal IL | 80 A |
| Courant résidual IPE | ≤ 0,45 mA |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 35 mVA |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 15 kA |
| Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
| Courant de court-circuit assigné ISCCR | 25 kA |
| Niveau de protection en tension Up | ≤ 0,55 kV |
| Tension résiduelle Ures | ≤ 0,55 kV (pour In) |
| ≤ 0,425 kV (pour 10 kA) | |
| ≤ 0,325 kV (à 5 kA) | |
| ≤ 0,275 kV (pour 3 kA) | |
| Réponse au TOV pour UT | 100 V AC (5 s / mode résistance) |
| Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
| Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 80 A AC (gG) |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 125 A AC (gG) |
| 50 A DC (gG) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Choc (fonctionnement) | 25g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (fonctionnement) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
| Remarque | 2011 |
| Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
| Remarque | 2012 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2910568 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | CLP211 |
| GTIN | 4055626462806 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 118,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 118,9 g |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
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
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
MPB 18/1- 3 - Pont de câblage 2809212
-
MPB 18/1- 4 - Pont de câblage 2809225
-
MPB 18/1- 6 - Pont de câblage 2748564
-
MPB 18/1- 7 BU - Pont de câblage 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Pont de câblage 2858470
-
MPB 18/1- 8 - Pont de câblage 2748577
-
MPB 18/1- 9 - Pont de câblage 2748580
-
MPB 18/1-12 - Pont de câblage 2748593
-
MPB 18/1-57 - Pont de câblage 2809238
-
MPB 18/3- 6 - Pont de câblage 2809241
-
MPB 18/4- 8 - Pont de câblage 2809283
-
MPB 18/4-12 - Pont de câblage 2809296
-
MPB F200X16/ 1GS - Pont de câblage 2818339
-
MPB F400X16/ 1GS - Pont de câblage 2818342
-
MPB F600X16/ 1GS - Pont de câblage 2818355
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
DK-BIC-35 - Blocs de jonction simple 2749880
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7