VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/3+V-FM/32
-
Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
1044182
Dispositif paratonnerre / parafoudre pour systèmes à tension continue PV à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 1 000 V DC, pour montage sur rail DIN, élément de base à 4 pôles avec contact de télésignalisation, quatre éléments de protection enfichables, avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque | L'appareil est prévu pour être monté dans un boîtier, à l'abri des contacts fortuits. Respecter un écart minimum de 8 mm sur les côtés et, dans la zone de raccordement, entre les pièces actives et les pièces mises à la terre. |
Type de produit | Parafoudres PV |
Gamme de produits | VALVETRAB MS |
Classe d'essai CEI | PV I / II |
PV T1 / T2 | |
Types EN | T1 / T2 |
Système d'alimentation CEI | DC |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Écart avec les parties actives et mises à la terre | 8 mm |
Emplacement pour le montage | Espace intérieur |
Lieu d'installation du dispositif de déconnexion | Interne |
Accessibilité | Accessible |
Configuration du raccordement | Configuration Y |
Type de défaillances SPD | OCFM (Type de défaut d'isolation) |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Fonction de commutation | Inverseur |
Tension de service | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Courant de service | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Longueur à dénuder | 16 mm |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
Type de raccordement | Cosse à fourche |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Contact de signalisation à distance de défaut | |
Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
Filetage vis | M2 |
Couple de serrage | 0,25 Nm |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Dessin coté |
|
Largeur | 71,2 mm |
Hauteur | 98,7 mm |
Profondeur | 65,7 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Graduation | 4 UL |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA 6.6-FR |
PBT-FR | |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
PBT-FR |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Circuits de protection | (DC+) - (DC-) |
(DC+/DC-) - PE | |
Sens de l'action | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
Courant de charge nominal IL | 80 A |
Courant résidual IPE | ≤ 40 µA DC |
≤ 700 µA AC | |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 25 mVA |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 15 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
Courant d'essai (10/350) µs, charge | 2,5 As |
Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 6,25 kJ/Ω |
Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 5 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 10 kA |
Niveau de protection Up (CC+) - (CC-) | ≤ 3,5 kV |
Niveau de protection Up (CC+/CC-) - PE | ≤ 3,2 kV |
Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
Circuit de protection PV | |
Configuration du raccordement | Configuration Y |
Type de défaillances SPD | OCFM (Type de défaut d'isolation) |
Circuit de protection côté tension continue (DC) | |
Tension de marche à vide UOCSTC | ≤ 975 V DC |
Courant de choc de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
Courant d'essai (10/350) µs, charge | 2,5 As |
Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 6,25 kJ/Ω |
Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 5 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 10 kA |
Résistance d'isolement Riso | > 5 GΩ (pour 500 V DC) |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 15 kA |
Courant de charge nominal IL | 80 A |
Courant de service permanent ICPV | < 20 µA |
Tension permanente maximale UCPV | 1170 V DC |
Résistance aux courts-circuits ISCPV | 2000 A |
Courant résidual IPE | ≤ 40 µA DC |
≤ 700 µA AC | |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 25 mVA |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 3000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 25g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
Normes/prescriptions | EN 61643-31 |
Remarque | 2019 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-31 |
Remarque | 2018 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 1044182 |
Conditionnement | 32 Unité(s) |
Commande minimum | 32 Unité(s) |
Clé de vente | CL31 |
Product key | CL1151 |
GTIN | 4055626621104 |
Poids par pièce (emballage compris) | 534,125 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 512,33 g |
Numéro du tarif douanier | 85363030 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171403 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001457 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7