VAL-MS 1000DC/2+V
-
Parafoudre de type 2
2805091
Parafoudre pour systèmes bipolaires à tension continue 1 000 V DC, isolé et mis à la terre, pour montage sur profilé, élément de base 3 pôles (L+, L- / terre), 3 varistances enfichables équipées d'un dispositif de surveillance de température, affichage d'état de chaque connecteur mâle.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Parafoudres PV |
| Gamme de produits | VALVETRAB MS |
| Classe d'essai CEI | II |
| T2 | |
| Types EN | T2 |
| Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
| Nombre de pôles | 3 |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique |
| Tension nominale UN | 1000 V DC (Tension de marche à vide UOC) |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage min. | 4,5 Nm |
| Couple de serrage | 30 lbf-in. (UL) |
| Longueur à dénuder | 16 mm |
| Section de conducteur souple min. | 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 25 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 35 mm² |
| Section conduct. AWG | 10 ... 2 (UL) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 53,4 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 65,5 mm |
| Graduation | 3 HP |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du boîtier | PBT/PA |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Sens de l'action | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Tension permanente maximale UC | 1000 V DC |
| Courant de charge nominal IL | ≤ 80 A DC |
| Courant résidual IPE | ≤ 20 µA |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 20 mW |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 15 kA |
| Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 30 kA |
| Niveau de protection en tension Up | ≤ 5 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L+) - (L-) | ≤ 5 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L+/L-)-PE | ≤ 5 kV |
| Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
| Temps de réponse tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Temps de réponse tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| Circuit de protection côté tension continue (DC) | |
| Résistance aux courts-circuits ISCPV | 80 A |
| Courant de choc de décharge maximal lmax (8/20) µs | 30 kA |
| Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
| Temps de réponse tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Temps de réponse tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 15 kA |
| Courant de charge nominal IL | ≤ 80 A DC |
| Résistance aux courts-circuits ISCPV | 80 A |
| Courant résidual IPE | ≤ 20 µA |
| Niveau de protection en tension Up | ≤ 5 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L+) - (L-) | ≤ 5 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L+/L-)-PE | ≤ 5 kV |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 20 mW |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Normes | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 61643-11 |
| CEI 61643-1 | |
| CEI 60364-7-712 | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 60664-1 / DIN EN 61643-11 |
| Normes/prescriptions | DIN EN 61643-11 |
| Remarque | 2002 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-1 |
| Remarque | 2005 |
| Normes/prescriptions | CEI 60364-7-712 |
| Remarque | 2002 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2805091 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL31 |
| Product key | CL1324 |
| GTIN | 4046356355766 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 362,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 351,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
| Pays d'origine | DE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable |
Produits compatibles
-
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
MPB F200X16/ 1GS - Pont de câblage 2818339
-
MPB F400X16/ 1GS - Pont de câblage 2818342
-
MPB F600X16/ 1GS - Pont de câblage 2818355
-
VAL-MS 1000PV ST - Fiche parafoudre type 2 2805185
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7