VAL-MS 1000DC/2+F-FM - Parafoudre de type 2
2800176

Parafoudre pour systèmes bipolaires à tension continue 1 000 V DC, isolé, pour montage sur profilé, élément de base 3 pôles à contact de signalisation à distance, 3 éléments de protection enfichables sur le PE exempts de courant de fuite, équipés d'un dispositif de surveillance de température, affichage d'état de chaque connecteur mâle.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles