SYS-SET/NAK/3
-
Parafoudres combinés de type 1+2
2800144
Parafoudres combinés de type 1 : 3x FLT 35-260, 1x FLT 100-260, avec niveau de protection du pont < 4 kV, 100 kA (10/350) µs. Pas : 87,5 mm (5 UL)
Informations détaillées concernant le produit
| Classe d'essai CEI | I |
| T1 | |
| Types EN | T1 |
| Système d'alimentation CEI | TN-S |
| TT | |
| Type | Montage sur profilé |
| Nombre de pôles | 3 |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tension nominale UN | 230 V AC (400 V AC) |
| Raccordement conducteur de phase | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage min. | 4,5 Nm |
| Longueur à dénuder | 14,5 mm |
| Section de conducteur souple min. | 0,5 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 25 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 0,5 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 35 mm² |
| Raccordement conducteur PE | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M6 |
| Couple de serrage min. | 8 Nm |
| Longueur à dénuder | 19 mm |
| Section de conducteur souple min. | 16 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 35 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 10 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 50 mm² |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 87,5 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 65,5 mm |
| Graduation | 5 UL |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du boîtier | PBT/PA |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Sens de l'action | 3L-N/PE |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tension permanente maximale UC (L-N) | 440 V AC |
| Tension permanente maximale UC (N-PE) | 260 V AC |
| Courant résidual IPE | ≤ 0,1 mA |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 26 mVA (N-PE) |
| Courant utile de service IC pour UN | ≤ 10 µA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-N) | 35 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
| Capacité de suppression du courant de suite Ifi (L-N) | 3 kA (260 V) |
| 1,5 kA (440 V) | |
| Capacité de suppression du courant de suite Ifi (N-PE) | 100 A |
| Niveau de protection en tension Up | ≤ 4 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 4 kV |
| Niveau de protection en tension Up (N-PE) | ≤ 4 kV |
| Temps de réponse tA | ≤ 100 ns |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 125 A (gL) |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | ≤ 95 % |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | VDE 0110-1 / CEI 60664-1 / CEI 61643-1 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-1 |
| Remarque | 1998 |
| Normes/prescriptions | DIN EN 61643-11 |
| Remarque | 2002 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2800144 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | CL31 |
| Product key | CL1222 |
| GTIN | 4046356496247 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 813,22 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 813,22 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363030 |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7