SYS-SET/3+1/T1/690
-
Parafoudres combinés de type 1+2
2800142
Combinaison de protection antisurtension de type 1 pour 690 V AC dans système TN-S
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Parafoudres combinés |
| Classe d'essai CEI | T1 |
| Types EN | T1 |
| Système d'alimentation CEI | IT |
| Type | Montage sur profilé |
| Nombre de pôles | 4 |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension nominale UN | 690 V AC (3/PE-IT) |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M6 |
| Couple de serrage min. | 8 Nm |
| Longueur à dénuder | 19 mm |
| Section de conducteur souple min. | 16 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 35 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 10 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 50 mm² |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du boîtier | PA |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Sens de l'action | 3L-PE |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension permanente maximale UC | 750 V AC |
| Tension permanente maximale UC (L-PE) | 750 V AC |
| Courant résidual IPE | ≤ 0,1 mA |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 50 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
| Capacité de suppression du courant de suite lfi | 25 kA |
| Niveau de protection en tension Up | ≤ 5 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L-PE) | ≤ 5 kV |
| Tension de choc d'amorçage à 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 5 kV |
| Temps de réponse tA | ≤ 100 ns |
| Temps d'amorçage tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 500 A (NH-gL) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN 60664-1 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-1 |
| Remarque | 2005 |
| Normes/prescriptions | DIN EN 61643-11 |
| Remarque | 2002 |
| Normes/prescriptions | DIN EN 61643-11/A11 |
| Remarque | 2007 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2800142 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | CL31 |
| Product key | CL1222 |
| GTIN | 4046356496254 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2 285 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2 074,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363030 |
| Pays d'origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7