FLT-PLUS CTRL-2.5/I
-
Parafoudres combinés de type 1+2
2818957
Type 1 / classe I (parafoudre) avec éclateur Arc-Chopping et dispositif d'amorçage électronique avec témoin, tôles d'extinction pour capacité élevée à éteindre le courant de suite, unipolaire. Niveau de protection : 2,5 kV. Largeur du boîtier : 35 mm (2 UL)
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Parafoudres combinés |
| Classe d'essai CEI | I |
| T1 | |
| Types EN | T1 |
| Type | Module pour profilés monobloc |
| Nombre de pôles | 1 |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tension nominale UN | 400 V AC |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M6 |
| Couple de serrage min. | 8 Nm |
| Longueur à dénuder | 19 mm |
| Section de conducteur souple min. | 16 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 35 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 10 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 50 mm² |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 35,5 mm |
| Hauteur | 149,8 mm |
| Profondeur | 80,5 mm |
| Graduation | 2 HP |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du boîtier | PBT/PA-F |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Sens de l'action | 1L-N/PE |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tension permanente maximale UC | 440 V AC |
| Tension permanente maximale UC (L-N) | 440 V AC |
| Tension permanente maximale UC (L-PEN) | 440 V AC |
| Courant résidual IPE | ≤ 3 mA |
| Courant utile de service IC pour UN | ≤ 3 mA |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 50 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-PEN) | 50 kA |
| Courant d'essai (10/350) µs, charge | 25 As |
| Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 625 kJ/Ω |
| Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 50 kA |
| Capacité de suppression du courant de suite Ifi (L-N) | 50 kA (à 400 V AC) |
| Capacité de suppression du courant de suite Ifi (L-PEN) | 50 kA (à 400 V AC) |
| Niveau de protection en tension Up | ≤ 2,5 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 2,5 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L-PEN) | ≤ 2,5 kV |
| Temps de réponse tA | ≤ 100 ns |
| Temps d'amorçage tA (L-N) | ≤ 100 ns |
| Temps d'amorçage tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 250 A (gL) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | ≤ 95 % |
| Normes | |
| Normes/Prescriptions | E DIN VDE 0675-6/A1 |
| UL 1449 | |
| IEEE C62.1 | |
| IEEE C62.41 | |
| CEI 61643-1 | |
| prEN 61643-1 | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | VDE 0110-1 / CEI 60664-1 / VDE 0675-6 / NF C61-740 |
| Normes/prescriptions | E DIN VDE 0675-6/A1 |
| Remarque | 1996 |
| Normes/prescriptions | UL 1449 |
| Remarque | ed. 2 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-1 |
| Remarque | 1998 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2818957 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL31 |
| Product key | CL1121 |
| GTIN | 4017918163259 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 574,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 574,7 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363030 |
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
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
MPB 18/1-12 - Pont de câblage 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Pont de câblage 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Pont de câblage 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Pont de câblage 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Pont de câblage 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Pont de câblage 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Pont de câblage 2809209
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7