FLT 35 CTRL-1.5/I
-
Parafoudres combinés de type 1+2
2817437
Parafoudre de type 1 / classe I avec éclateur Arc-Chopping encapsulé et dispositif d'amorçage électronique avec témoin, 1 voies. Niveau de protection : 1,5 kV. Largeur du boîtier : 17,5 mm (1 UL)
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Parafoudres combinés |
| Classe d'essai CEI | I |
| T1 | |
| Types EN | T1 |
| Type | Module pour profilés monobloc |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tension nominale UN | 230 V AC |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage min. | 4,5 Nm |
| Longueur à dénuder | 14,5 mm |
| Section de conducteur souple min. | 0,5 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 25 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 0,5 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 35 mm² |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,6 mm |
| Hauteur | 88,6 mm |
| Profondeur | 66,2 mm |
| Graduation | 1 HP |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du boîtier | PA |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Sens de l'action | 1L-N/PE |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Tension permanente maximale UC | 260 V AC |
| Tension permanente maximale UC (L-N) | 260 V AC |
| Tension permanente maximale UC (L-PEN) | 260 V AC |
| Courant résidual IPE | ≤ 2,5 mA |
| Courant utile de service IC pour UN | ≤ 2,5 mA |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 35 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-N) | 35 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-PEN) | 35 kA |
| Capacité de suppression du courant de suite Ifi (L-N) | 3 kA (260 V) |
| Capacité de suppression du courant de suite Ifi (L-PEN) | 3 kA (260 V) |
| Niveau de protection en tension Up | ≤ 1,5 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Niveau de protection en tension Up (L-PEN) | ≤ 1,5 kV |
| Temps de réponse tA | ≤ 100 ns |
| Temps d'amorçage tA (L-N) | ≤ 100 ns |
| Temps d'amorçage tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 125 A (gL) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | ≤ 95 % |
| Normes | |
| Normes/Prescriptions | CEI 61643-1 |
| E DIN VDE 0675-6 | |
| E DIN VDE 0675-6/A1 | |
| E DIN VDE 0675-6/A2 | |
| CEI 61312-1 | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664-1 / VDE 0110-1 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-1 |
| Remarque | 1998-02 |
| Normes/prescriptions | E DIN VDE 0675-6 |
| Remarque | 1989-11 |
| Normes/prescriptions | E DIN VDE 0675-6/A1 |
| Remarque | 1996-03 |
| Normes/prescriptions | E DIN VDE 0675-6/A2 |
| Remarque | 1996-10 |
| Normes/prescriptions | CEI 61312-1 |
| Remarque | 1995-02 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2817437 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | CL31 |
| Product key | CL1122 |
| GTIN | 4017918606213 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 188,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 172,93 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363030 |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7