VS-PP-F-RJ45-CAT6
-
Adaptateur de rail DIN
1658118
Adaptateur de rail DIN, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT6, matériau: PC-GF, type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, section raccordable: AWG 24- 22, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Panneau de distribution |
Application | Ethernet |
Nombre de pôles | 8 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Nombre de prises | 1 |
Blindé | oui |
Tension de référence (III/3) | 50 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | ≥ 1 kV |
Courant de référence | 1 A |
Plage de fréquence | 250 MHz |
Résistance d'isolement | ≥ 500 MΩ |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT6 |
Type de raccordement | Raccordement autodénudant IDC |
Dessin coté |
|
Largeur | 26,8 mm |
Hauteur | 71 mm |
Longueur | 81,4 mm |
Coloris | gris |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | PC-GF |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Or sur nickel |
Matériau de porte-contacts | PC |
Diamètre extérieur du câble | 4,5 mm ... 8 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
IP20 | |
Indice de protection (NEMA) | 1 |
Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Profilé NS 35 |
Pour le montage sur profilés standards 35 mm selon DIN EN 60715 |
Référence | 1658118 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AB10 |
Product key | ABNMAY |
Page catalogue | Page 363 (C-4-2015) |
GTIN | 4046356149174 |
Poids par pièce (emballage compris) | 60,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 60,6 g |
Numéro du tarif douanier | 85366940 |
Pays d'origine | CH |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
VS-OE-OE-93B/... - Câble de données 1417362
-
VS-OE-OE-93B-100,0 - Câble de données 1416389
-
VS-OE-OE-94B-100,0 - Câble de données 1416567
-
VS-OE-OE-94B/... - Câble de données 1417333
-
MICROFOX-SP-1 - Pince coupante diagonale 1212487
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Outil à dénuder 1657407
-
NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - Profilé percé 1207666
-
NBC-PP-G1PGY - Adaptateur de rail DIN 1041740
-
NBC-PP-G1PGY - Adaptateur de rail DIN 1041740
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7