SF-ASD 21
-
Tournevis sans fil
1212532
Tournevis sans fil, batterie 1,5 Ah incluse, rotation à droite/à gauche, embrayage à 21 positions, jusqu'à 600 tr/min, mandrin à raccordement rapide hexagonal 6,3 mm, couple de serrage réglable de 0,3 Nm ... 4,4 Nm
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Type de conditionnement | emballé dans un carton |
| Tension des batteries | 3,6 V |
| Temps de charge accu | 30 min |
| Caractéristiques du produit | Tournevis sans fil avec engrenage à deux vitesses et rotation à droite/à gauche |
| Accouplement à 21 niveaux avec étage de perçage jusqu'à 600 tr/min |
| Consommation de puissance | 5,4 W |
| Tension nominale UN | 3,6 V DC |
| Batterie | |
| Temps de charge accu | 30,00 min |
| Tension des batteries | 3,60 V DC |
| Capacité de l'accu | 1,50 Ah |
| Plage couple | 0,3 Nm ... 4,4 Nm |
| Sortie | 6,3 mm |
| Largeur | 44 mm |
| Hauteur | 165 mm |
| Longueur | 277 mm |
| Référence | 1212532 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BH32 |
| Product key | BH3243 |
| GTIN | 4046356589673 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 765,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 742,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 84672920 |
| Pays d'origine | JP |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21050804 |
| ECLASS-15.0 | 21050804 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001396 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
SF-ASD 21/CHARGER 230V - Chargeur 1212535
-
SF-ASD 21/ACCU 1,5 AH - Module accu 1212533
-
SF-UBH - Kit d'adaptation 1212590
-
SF-BIT-HEX 2,5-50 - Vis 1212646
-
SF-BIT-HEX 2,5-89 S - Vis 1200301
-
SF-BIT-HEX 2-50 - Vis 1212645
-
SF-BIT-HEX 2-89 S - Vis 1200300
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Vis 1212647
-
SF-BIT-HEX 4-50 - Vis 1212648
-
SF-BIT-HEX 4-89 S - Vis 1200302
-
SF-BIT-HEX 5-50 - Vis 1212649
-
SF-BIT-HEX 5-89 S - Vis 1200303
-
SF-BIT-HEX 6-50 - Vis 1212650
-
SF-BIT-HEX 8-50 - Vis 1212651
-
SF-BIT-PH 1-50 - Vis 1212579
-
SF-BIT-PH 2-50 - Vis 1212580
-
SF-BIT-PH 3-50 - Vis 1212581
-
SF-BIT-PH 1-70 - Vis 1212582
-
SF-BIT-PH 2-70 - Vis 1212583
-
SF-BIT-PH 3-70 - Vis 1212584
-
SF-BIT-PHSL 1-70 - Vis 1212479
-
SF-BIT-PHSL 2-70 - Vis 1212601
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Vis 1212591
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Vis 1212592
-
SF-BIT-PZ 3-50 - Vis 1212593
-
SF-BIT-PZ 1-70 - Vis 1212594
-
SF-BIT-PZ 2-70 - Vis 1212595
-
SF-BIT-PZ 3-70 - Vis 1212596
-
SF-BIT-PZSL 1-70 - Vis 1212603
-
SF-BIT-PZSL 2-70 - Vis 1212604
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Vis 1212607
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Vis 1212566
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - Vis 1212567
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Vis 1212568
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - Vis 1212569
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Vis 1212571
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - Vis 1212572
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - Vis 1212574
-
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Vis 1212754
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - Vis 1212575
-
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Vis 1212577
-
SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Vis 1212605
-
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Vis 1212606
-
SF-BIT-TX 10-50 - Vis 1212573
-
SF-BIT-TX 15-50 - Vis 1212576
-
SF-BIT-TX 20-50 - Vis 1212578
-
SF-BIT-TX 25-50 - Vis 1212585
-
SF-BIT-TX 30-50 - Vis 1212586
-
SF-BIT-TX 40-50 - Vis 1200161
-
SF-BIT-TX 8-50 - Vis 1212570
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Vis 1208911
Avantages
Tournevis sans fil avec engrenage à deux vitesses, rotation à droite/à gauche et coupleur à 21 niveaux avec niveau de perforation pouvant atteindre 600 tr/min
Réglable de 0,3 ... 4,4 Nm
Une LED intégrée permet d'éclairer la zone de travail.
Avec cache de protection encliquetable en option pour éviter les déréglages involontaires de couple
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7