SF-SL 1,0X5,5-125 S-VDE - Tournevis
1212589

Outil de déverrouillage, pour modules ST, isolé selon VDE, avec isolation étroite intégrée à la lame, également adapté comme tournevis cruciforme, taille : 1,0 x 5,5 x 125 mm, poignées à deux composants, avec antidérapant

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Outre les applications standard, les tournevis SF‑SL ... conviennent parfaitement pour le montage de blocs de jonction.
Grâce à l'isolant inséré dans la tige, il n'y a pas de décrochement du bord.
Conformes à la norme VDE, pour une sécurité maximale