WIREFOX-D 13 - Outil à dénuder
1212162

Outil à dénuder, pour retirer les gaines des câbles d'installation de 8 - 13 mm Ø, par ex. NYM 3 x 1,5 mm2 jusqu'à 5 x 2,5 mm2, dénudage fil individuel 0,2 mm2 - 4 mm2, avec lame de découpe longitudinale et couteau coulissant

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Large choix d'outils à dénuder de précision
L'outil adapté à chaque application