Le multiplexeur Wireless-MUX transmet 16 signaux numériques et 2 signaux analogiques dans les deux directions. Le multiplexeur Wireless-MUX est proposé « prêt à l'usage » : déballer - brancher - allumer - et la liaison radio fonctionne déjà.
ILB BT ADIO MUX
-
Kit radio
2702875
Kit Wireless MUX, deux modules équipés respectivement de 16 entrées et sorties TOR et de 2 entrées et sorties analogiques (0 ... 20 mA, 0 ... 10 V), raccordement d'antenne RSMA (femelle), sans antenne. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Type de produit | Module radio |
| Gamme de produits | Inline |
| Application | E/S |
| Type | Stand-alone |
| MTTF | 1458 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 557 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 219 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Diagnostic messages | Court-circuit ou surcharge des sorties TOR LED |
| Liaison radio FS-LED | |
| Tension logique et actionneurs LED | |
| Qualité de la liaison radio 4 LED | |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Durées | |
| Temporisation | ≤ 10 ms (Temps de latence, typique) |
| ≤ 800 ms (Fonction Fail-Safe en cas de coupure radio) | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,44 W |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Type de raccordement | Connecteur Inline |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30,5 V DC (via un connecteur d'alimentation) |
| Courant absorbé | 60 mA (pour 24 V DC, pour 25 °C) |
| Circuit de protection | Protection contre l'inversion de polarité, les surtensions |
| Analogique: | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques |
| Description de l'entrée | single ended |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Circuit de protection | Surtension; Diodes Zener bidirectionnelles au niveau des entrées analogiques, limitation de courant via un disjoncteur interne |
| Résolution de la valeur mesurée | 12 bits |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
| Résistance d'entrée entrée courant | 50 Ω |
| Signal d'entrée tension | 0 V ... 10 V |
| Résistance d'entrée entrée tension | 130 kΩ |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Nombre d'entrées | 16 |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 1 fil |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | < 5 V |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | > 15 V |
| Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
| Longueur de câble admissible pour le capteur | 100 m |
| Courant d'entrée typique par canal | 2,3 mA |
| Analogique: | |
| Dénomination sortie | Sorties analogiques |
| Nombre de sorties | 2 |
| Résolution DAC | 12 Bit |
| Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | ≤ 500 Ω |
| Signal de sortie tension | 0 V ... 10 V |
| Charge/charge de sortie Sortie tension | ≥ 2 kΩ |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 1 fil |
| Nombre de sorties | 16 |
| Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits, la surcharge, résistant à la tension en retour |
| Courant de sortie | 8 A |
| Courant de sortie maximal par canal | 500 mA |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Courant de sortie à l'état hors circuit | ≤ 10 µA (En l'absence de charge, une tension peut également être mesurée au niveau d'une sortie non activée.) |
| Charge nominale inductive | 12 VA (1,2 H, 50 Ω) |
| Charge nominale lampes | 12 W |
| Charge nominale ohmique | 12 W (48 Ω) |
| Comportement en cas de surcharge | Redémarrage automatique |
| Comportement en cas de surcharge inductive | La sortie peut être détruite |
| Comportement en cas de coupure de tension | La sortie suit l'alimentation en tension sans temporisation |
| Résistance de la tension en retour aux impulsions courtes | protégé contre la tension inverse |
| Résistance à la tension en retour appliquée en permanence | ≤ 2 A |
| Coupure de la surintensité | ≥ 0,7 A |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Fonctions | |
| Homologations radio | Europe, USA, Canada, pays supplémentaires sur la boutique en ligne |
| Wireless | |
| Type de modulation | GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) |
| Mode de raccordement de l'antenne | RSMA (femelle) |
| Nombre de voies | 40 |
| Plage de fréquence | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (bande ISM) |
| Bande de fréquence | 2,4 GHz |
| Norme de télécommunication | Bluetooth |
| Puissance d'émission | 5 dBm |
| Sensibilité du récepteur | -95,00 dBm |
| Messages de diagnostic | |
| Diagnostic | Court-circuit ou surcharge des sorties TOR |
| Message | LED |
| Messages de diagnostic | |
| Diagnostic | Liaison radio |
| Message | FS-LED |
| Messages de diagnostic | |
| Diagnostic | Tension logique et actionneurs |
| Message | LED |
| Messages de diagnostic | |
| Diagnostic | Qualité de la liaison radio |
| Message | 4 LED |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 95 mm |
| Hauteur | 123,4 mm |
| Profondeur | 57 mm |
| Renseignements sur les mesures | avec connecteurs |
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 795 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 95 % (sans condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 95 % |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 25g, durée 11ms, choc sous forme d'impul. semi-sinusoïdale |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | 508 Listed |
| Autorisation radio pour l'Europe | |
| Remarque | RED 2014/53/EU |
| Homologation radio États-Unis, FCC | |
| Repérage | YG3ADIOMUX |
| Remarque | Directive FCC, Partie 15.247 |
| Homologation radio Inde, WPC | |
| Certificat | NR-ETA/5957 |
| Homologation radio Japon, MIC | |
| Repérage | Japan MIC (RF) ID:202-LSF002 |
| Homologation radio Canada, IC | |
| Certificat | 4720B-ADIOMUX |
| Remarque | Directive ISC RSS 210 |
| Autorisation radio Mexique, IFT | |
| Certificat | IFT RCPPHIL19-2130 |
| Homologation radio Afrique du Sud, ICASA | |
| Certificat | TA-2006/032 |
| Homologation Corée du Sud, KC | |
| Certificat | MSIP-CRI-PCK-2884208 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 26 MHz ... 3 GHz (Sévérité de contrôle 3) |
| Intensité champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | ± 2 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Signal | ± 2 kV (Ligne de signal) |
| Remarque | Critère B |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Entrée | ± 0,5 kV (symétrique) |
| ± 1 kV (asymétrique) | |
| Signal | ± 1 kV (Ligne de signalisation, asymétrique) |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Émissions | |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55016-2-3, classe A, domaine d'application : industrie |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Classe de protection | III |
| Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | VDMA 24364:2018-05 |
| RED | |
| Désignation de la norme | Directive RED 2014/53/UE |
| Normes/prescriptions | EN 300328 |
| EN 61000-6-4 | |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 62311 | |
| EN 60950 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2702875 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | D22 |
| Product key | DNC662 |
| GTIN | 4055626369846 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 645,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 630 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242602 |
| ECLASS-15.0 | 27242602 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001597 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c231924d-cc82-48cf-a0b7-ccc5db945e37 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 37,37 kg CO2e |
Produits compatibles
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Connecteur blindé Inline 2740245
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Connecteur Inline 2727637
-
IB IL SCN-8 - Connecteur Inline 2726337
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Planche de repérage ZB, plate 0803618
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenne 1284780
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antenne 1830085
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne 2702898
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - Câble coaxial 1340129
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Câble coaxial 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Câble coaxial 1340137
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Parafoudre 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptateur 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptateur 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Ruban résistant aux intempéries 2903182
Avantages
Questions fréquemment posées
Les appareils répondent-ils aux exigences en matière de cybersécurité de la directive sur les radiocommunications (RED) ?
Les exigences du règlement délégué 2022/30 de la RED 2014/53/UE concernant l'article 3.3 d,e,f ne sont pas applicables au produit.
Article 3.3, d : les appareils n'ont pas d'accès actif à la communication réseau. Ils ne sont pas en mesure de pertu...
Voir plus
Les exigences du règlement délégué 2022/30 de la RED 2014/53/UE concernant l'article 3.3 d,e,f ne sont pas applicables au produit.
Article 3.3, d : les appareils n'ont pas d'accès actif à la communication réseau. Ils ne sont pas en mesure de perturber les communications réseau ni de faire un usage abusif des ressources. Par conséquent, cette exigence ne s'applique pas aux appareils.
Article 3.3, e : non applicable aux appareils, car aucune donnée à caractère personnel n'est traitée et la vie privée des utilisateurs finaux n'est pas affectée
Article 3.3, f : non applicable, car les appareils ne sont pas utilisés pour des transactions financières