RAD-ISM-900-SET-XD-BUS-REP
-
Kit radio
2902755
Système de transmission bidirectionnelle 900 MHz pour l'Amérique ; constitué de trois transceivers : un maître, un répéteur et un esclave
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module radio |
Alimentation | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 9 V DC ... 30 V DC |
Courant absorbé typique | 75 mA |
Courant max. absorbé | 24 mA |
Numérique | |
Plage de tension d'entrée | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Seuil de commutation tension signal « 0 » | max. 1,5 V DC |
Seuil de commutation tension signal « 1 » | min. 5 V DC |
Analogique | |
Description de l'entrée | Entrée courant (entrée analogique) |
Signal d'entrée courant | 4 mA ... 20 mA |
Résistance d'entrée entrée courant | < 170 Ω |
Analogique | |
Description de l'entrée | Entrée tension (entrée TOR) |
Numérique | |
Dénomination sortie | 2x sortie à relais + 1 x lien radio |
Nombre de sorties | 3 |
Type de contact | 3 contacts NO sans potentiel |
Matériau des contacts | Ag, plaqué or |
Tension de commutation maximale | 30 V DC |
250 V AC | |
Intensité permanente limite | 2 A |
Analogique | |
Dénomination sortie | Sortie courant |
Nombre de sorties | 1 |
Charge/charge de sortie Sortie courant | 700 Ω (pour UB = 24 V, RB = [UB-10 V] / 20 mA) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section du conducteur AWG | 24 ... 14 |
Filetage vis | M3 |
Radio | |
Direction | Bidirectionnel |
Fréquence | 900 MHz |
Plage de fréquence | 902 MHz ... 928 MHz |
Distance du canal | 22 kHz |
Nombre de groupes | 4 |
Nombre de voies par groupe | 63 |
Puissance d'émission | 1 W |
Wireless | |
Bande de fréquence | 900 MHz |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Coloris | vert |
Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Conformité/homologations | |
Conformité | Directive FCC Part 15.247 |
Directive ISC RSS 210 |
Compatibilité électromagnétique | FCC Part 15.247 / ISC RSS 210 |
Instructions de montage | Profilé NS 35 |
Emplacement pour le montage | indifférent |
Référence | 2902755 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DNC651 |
GTIN | 4046356694209 |
Poids par pièce (emballage compris) | 585 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 585 g |
Pays d'origine | US |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7