RAD-ISM-900-SET-UD-ANT
-
Module radio
2867102
Système de transmission unidirectionnel sans fil de 900 MHz (Etats-Unis), constitué d'un émetteur (Transmitter, Tx) et d'un récepteur (Receiver, Rx) et de deux antennes avec câble de raccordement
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module radio |
Alimentation Récepteur | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (pour UB) |
Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 30 V DC |
Courant absorbé typique | 85 mA |
Courant max. absorbé | 125 mA |
Alimentation Émetteur | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 30 V DC |
Courant absorbé typique | 75 mA |
Courant max. absorbé | 350 mA |
Numérique | |
Plage de tension d'entrée | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Seuil de commutation tension signal « 0 » | max. 1,5 V DC |
Seuil de commutation tension signal « 1 » | min. 5 V DC |
Analogique | |
Description de l'entrée | Entrée courant (entrée analogique) |
Signal d'entrée courant | 4 mA ... 20 mA |
Résistance d'entrée entrée courant | < 150 Ω |
Analogique | |
Description de l'entrée | Entrée tension (entrée TOR) |
Numérique | |
Dénomination sortie | 2x sortie à relais + 1 x lien radio |
Type de contact | 3 inverseurs exempts de potentiel |
Matériau des contacts | Ag, plaqué or |
Tension de commutation maximale | 30 V DC |
120 V AC | |
Intensité permanente limite | 0,5 A |
Durée de vie électrique | 8x 105 cycles pour un courant de commande de 0,5 A |
Durée de vie mécanique | 1x 107 |
Analogique | |
Dénomination sortie | Sortie courant |
Signal de sortie courant | 4 mA ... 20 mA |
Charge/charge de sortie Sortie courant | 700 Ω (pour UB = 24 V, RB = [UB-10 V] / 20 mA) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG | 24 ... 14 |
Filetage vis | M3 |
Radio | |
Direction | Unidirectionnel |
Nombre de groupes | 4 |
Nombre de voies par groupe | 63 |
Radio | |
Direction | Unidirectionnel |
Plage de fréquence | 902 MHz ... 928 MHz |
Nombre de groupes | 4 |
Nombre de voies par groupe | 63 |
Puissance d'émission | 1 W |
Wireless | |
Bande de fréquence | 900 MHz |
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Coloris | vert |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
IP20 | |
IP20 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Kit) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °F ... 158 °F |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Conformité/homologations | |
Conformité | Directive FCC Part 15.247 |
Directive ISC RSS 210 | |
UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Compatibilité électromagnétique | FCC Part 15.247 / ISC RSS 210 |
Instructions de montage | sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715 |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2867102 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | D22 |
Product key | DNC651 |
GTIN | 4017918929558 |
Poids par pièce (emballage compris) | 748 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 654,4 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | CA |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - Antenne 2867791
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antenne 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antenne 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - Antenne 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - Antenne 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - Câble d'antenne 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - Câble d'antenne 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - Câble d'antenne 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - Câble d'antenne 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - Câble d'antenne 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - Câble d'antenne 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - Câble d'antenne 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - Câble d'antenne 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - Câble d'antenne 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - Câble d'antenne 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - Câble d'antenne 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - Câble d'antenne 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - Câble d'antenne 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - Câble d'antenne 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Antenne 2885579
-
RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - Câble d'antenne 2885621
Avantages
Processus de répartition en fréquence
Les émetteurs par câble peuvent être alimentés en 24 V DC ou 120/240 V AC
Le récepteur pour montage sur profilé est alimenté en 24 V DC
Deux antennes omnidirectionnelles
Fonctionnement en fréquence ISM 902 MHz ... 928 MHz, sans licence
L'émetteur peut être placé sur un profilé ou en extérieur (IP65)
Deux transceivers préprogrammés communiquant automatiquement entre eux
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7