RAD-ISM-900-SET-AC-UD
-
Module radio
2867021
Système de transmission unidirectionnel, sans fil, 900 MHz (Amérique), composé d'un émetteur en extérieur (transmetteur, Tx) avec alimentation 100..240 V AC, d'un récepteur (Receiver, Rx) montable sur profilé avec alimentation 12...30 V DC, et d'antennes
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module radio |
Alimentation Récepteur | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (pour UB) |
Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 30 V DC |
Courant absorbé typique | 85 mA |
Courant max. absorbé | 125 mA |
Alimentation Émetteur | |
Tension d'alimentation | 230 V AC |
Plage de tension d'alimentation | 100 V AC ... 240 V AC |
Courant absorbé typique | 57 mA |
Courant max. absorbé | 109 mA |
Numérique | |
Plage de tension d'entrée | 85 V AC ... 240 V AC |
Analogique | |
Description de l'entrée | Entrée courant (entrée analogique) |
Signal d'entrée courant | 4 mA ... 20 mA |
Résistance d'entrée entrée courant | < 170 Ω |
Analogique | |
Description de l'entrée | Entrée tension (entrée TOR) |
Numérique | |
Dénomination sortie | 2x sortie à relais + 1 x lien radio |
Type de contact | 3 inverseurs exempts de potentiel |
Matériau des contacts | Ag, plaqué or |
Tension de commutation maximale | 30 V DC |
120 V AC | |
Intensité permanente limite | 0,5 A |
Durée de vie électrique | 8x 105 cycles pour un courant de commande de 0,5 A |
Durée de vie mécanique | 1x 107 |
Analogique | |
Dénomination sortie | Sortie courant |
Signal de sortie courant | 4 mA ... 20 mA |
Charge/charge de sortie Sortie courant | 700 Ω (pour UB = 24 V, RB = [UB-10 V] / 20 mA) |
Radio | |
Direction | Unidirectionnel |
Nombre de groupes | 4 |
Nombre de voies par groupe | 63 |
Radio | |
Direction | Unidirectionnel |
Plage de fréquence | 902 MHz ... 928 MHz |
Nombre de groupes | 4 |
Nombre de voies par groupe | 63 |
Puissance d'émission | 1 W |
Wireless | |
Bande de fréquence | 900 MHz |
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP20 | |
IP20 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Kit) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °F ... 158 °F |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Conformité/homologations | |
Conformité | Directive FCC Part 15.247 |
Directive ISC RSS 210 | |
UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Compatibilité électromagnétique | FCC Part 15.247 / ISC RSS 210 |
Référence | 2867021 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | D22 |
Product key | DNC651 |
GTIN | 4017918929565 |
Poids par pièce (emballage compris) | 991,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 991,6 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | CA |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - Antenne 2867791
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antenne 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antenne 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - Antenne 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - Antenne 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - Câble d'antenne 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - Câble d'antenne 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - Câble d'antenne 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - Câble d'antenne 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - Câble d'antenne 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - Câble d'antenne 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - Câble d'antenne 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - Câble d'antenne 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - Câble d'antenne 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - Câble d'antenne 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - Câble d'antenne 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - Câble d'antenne 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - Câble d'antenne 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - Câble d'antenne 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Antenne 2885579
-
RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - Câble d'antenne 2885621
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7