RAD-ISM-900-DATA-BD - Module radio
2867131

Emetteur-récepteur radio avec interface RS-232, RS-485/RS-422, pour bande ISM 900 MHz (Amérique)

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Avantages

Propose une interface pour la transmission de données d'E/S entre un système de transmission radio 900 MHz et des interfaces RS-232, RS-422 ou RS-485
Chaque appareil peut être configuré comme maître, esclave ou répéteur
Les configurations point à point, point à multipoint ainsi que multipoint à point sont possibles.
Processus de répartition en fréquence
Il est possible de connecter jusqu'à 254 esclaves à un maître
Fonctionnement en fréquence ISM 902 MHz ... 928 MHz, sans licence